Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Modell 82 zur Vakuummessung kann für die O-Ring-Befestigung oder Prozessschraubanschlüsse konfiguriert werden und ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist.  Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen lasergetrimmten Widerstands können ein externer Differenzialverstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden.

In den Datenblättern für die unkompensierte, kompensierte und Konstantspannungsausführung des Modells 82 finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 82. 

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Paket mit 19 mm Durchmesser 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Vakuummessungen 
  • Temperaturkompensiert
  • O-Ring-Befestigung/Prozessschraubanschlüsse
  • Betriebstemperaturbereich von -40 ºC bis +125 ºC
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung)
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Vakuumlehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage, Prozessgewinde-Armaturen

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder, Lötaugen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produkthöhe  6.48 mm [ .25 in ]

  • Produktdurchmesser  19 mm [ 0,748 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .344, 1.03, 2.06, 6.89, 20.68, 34.47

  • Druck (psi) 15, 30, 50, 100, 300, 500

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV, 100 mV

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr, Lüftungsrohr

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSP, 1/8-27 NPT, 7/16-20 UNF, schweißbar (kein Gewinde)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten