Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Drucksensoren mit mV-Ausgabe
-
Druckart
Vakuumlehre
-
Sensorgehäuse
O-Ring-Montage
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Offene Brücke, ohne Ausgleich
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
5
-
Versorgungsstrom (mA)
1.5
Abmessungen
-
Produkthöhe
13.8 mm [ .54 in ]
-
Produktdurchmesser
18,97 mm [ 0,746 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Prüfdruckbereich
3X
-
Druck (psi)
15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Ausgangssignal-Typ
Empfindlichkeit: 12- 27 mV/V
Weitere
-
Sensor-Optionen
Kein Rohr, Lüftungsrohr
-
Nichtlinearität ± (%)
0,1
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-MIPS0006