Übersicht

Wirtschaftliches Design, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen erfüllt. Die Micro-MaTch Kabelsätze der Value-Line von TE sind eine neue Ergänzung der bewährten Micro-MaTch Familie. Die neue Serie von Standardkabelsätzen ist für Universalanwendungen konzipiert, bei denen ein breiter Temperaturbereich, hohe Steckzyklen und hohe Vibrationsbeständigkeit nicht von entscheidender Bedeutung sind. Die Kabelsätze sind mit 4 bis 20 Positionen und in Standardlängen von 7,5 cm, 15 cm und 20 cm oder in kundenspezifischen Längen lieferbar.

Vorteile

  • Kürzere Montagezeit dank eines einfach anzuschließenden Systems
  • Betriebstemperatur von -30 bis +80 °C
  • Schnelle Lieferzeit bei Standardprodukten mit 4 bis 20 Positionen und einer Länge zwischen 7,5 und 20 cm
  • Kundenspezifische Längen auf Anfrage ebenfalls verfügbar
     

Anwendungsbereiche

  • Heimautomatisierung und Alarmanlagen
  • Lüftungsanlagen und Klimageräte
  • Beleuchtung
  • Set-Top-Boxen, Audio- und Videoanlagen, Bezahlterminals
     

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatzkategorie  Industriestandard

  • Kabelsatztyp  MOW auf PB

  • Produktbezeichnung  Rangierschnur

  • Produkttyp  Kabelsatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Kodiert  Nein

  • Konfiguration  Doppelendig

Sonstige Eigenschaften

  • Ausgeglichen  Nein

  • Farbe  Grau

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 28

Industriestandards

  • Brandschutzklasse  UL 2651

  • IEEE 1394  Nein

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .075, .15, .2

  • Kabelsatzlänge (ft) .246, .492, .656

  • CLOUDSPLITTER  Nein

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.