Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Stecker
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Flachbandkabel-Stiftleistentyp
Stiftleiste
-
Flachbandkabel-Steckverbindertyp
Stecker-auf-Draht
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Montageausrichtung
Vertikal
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC)
100
-
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Steckverbinder-Profil
Niedrig
-
Daisy Chain
Ohne
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Zinn
-
Kontakttyp
Stift
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
1.4
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Schneidklemmkontakt (IDC)
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontagevorrichtung
Ohne
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung
Ohne
-
Gegensteckführung
Ohne
-
Leiterplattenhalterung
Ohne
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Steckverriegelung
Ohne
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Polyester GF
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
1.27 mm [ .05 in ]
Abmessungen
-
Drahtgröße (mm²)
.08 – .09
-
Drahtgröße (AWG)
28
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich
.1 – .9 mm [ .003 – .035 in ]
-
Steckverbinderhöhe
6.8 mm [ .27 in ]
-
Steckverbinderlänge (mm)
11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 8.6
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30 – 85
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Trommel
-
Verpackungsmenge
2500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-M5833-M2934B