• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Flachbandkabel-Stiftleistentyp  Gehüllt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Daisy Chain  Ohne

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Kontakttyp  Stift

  • Steckzungendicke  .4 mm [ .016 in ]

  • Steckzungenbreite  .7 mm [ .028 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.1 mm [ .122 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (mm) .4, .5

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (in) .015, .02

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .4 mm [ .016 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (mm) .4, .5

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (in) .016, .02

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Press-Fit

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Geknickte Lötendstücke

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Kontaktreibung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 4.6, PBT GF

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .062 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.6, 6.9

  • Steckverbinderhöhe (in) .18, .27

  • Reihenabstand  2 mm [ .059 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 10.8, 11.43, 13.4, 13.97, 15.9, 16.51, 18.5, 19.05, 21, 21.59, 23.5, 24.13, 26.1, 28.6, 3.81, 6.35, 8.3, 8.89

  • Steckverbinderlänge (in) .15, .25, .326, .35, .425, .45, .527, .55, .625, .65, .728, .75, .826, .85, .925, .95, 1.027, 1.125

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Schutzart  Zulassung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Trommel

  • Verpackungsmenge  250, 2500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M5833-M2934

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten