Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

On-Board-Buchse, von oben steckbar: Verfügt über das AMP Micro-MaTch Kontaktfedersystem und ist für das Löten auf Leiterplatten konzipiert. Die Lötbeine sind gezahnt, was einen festen Halt des Steckverbinders vor und während des Lötens garantiert. Die von oben steckbare Buchse hat keine polarisierenden Eigenschaften. Daher ist die Ausrichtung des Steckverbinders an der Leiterplatte irrelevant. 

1,27

mm – eines der kleinsten erhältlichen Systeme

2 N

Kontaktkraft

UL

Zulassung

Eigenschaften

  • Auf Band bereitgestellte Drahtsteckverbinder geeignet für Masseanschlüsse für 28 AWG-Flachbandkabel [0,08 mm² bis 0,09 mm²]. 
  • Verzinntes Kontaktdesign. 
  • Gasdichte Verbindungen. 
  • Reibkorrosionsbeständig. 
  • Umfassendes Sortiment an Verarbeitungswerkzeugen, von Handwerkzeugen bis hin zu vollautomatischer Ausrüstung

Anwendungen

  • Produktions- und Materialverarbeitungsanlagen
  • Bedieneinheiten
  • Robotik und Motoren
  • Zentralheizungen
  • Autoradios
  • Navigationssysteme

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Flachbandkabel-Stiftleistentyp  Gehüllt

  • Flachbandkabel-Steckverbindertyp  On-Board-Buchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Daisy Chain  Ohne

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktform  Doppelstrahl, Doppelstrahl

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.4, 3.1, 5.3

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .094, .122, .208

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit, Oberflächenmontage

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (mm) .5, .75, 1.2

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (in) .02, .029, .047

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (mm) .25, .3

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (in) .01, .012

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Press-Fit

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Geknickte Lötendstücke

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Kontaktreibung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 4.6, PBT GF

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .062 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4, 5, 5.3, 6.9

  • Steckverbinderhöhe (in) .16, .2, .21, .27

  • Reihenabstand  2 mm [ .059 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 12.2, 14.7, 17.3, 19.8, 22.4, 24.9, 27.4, 27.5, 30, 35, 7.1, 9.7

  • Steckverbinderlänge (in) .279, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .779, .881, .98, 1.07, 1.078, 1.18, 1.181, 1.377

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Schutzart  Zulassung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Trommel

  • Verpackungsmenge  250, 900, 2500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M5833-F3492A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten