Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

MCON Flachstecker und Steckhülsen

MCON ist eine Serie von Kontaktsystemen, die häufig für elektrische und elektronische Anwendungen in PKWs und Nutzfahrzeugen eingesetzt wird. Das Kontaktdesign ist auf die Standardstiftgrößen und die Schnittstellenanforderungen der Automobilindustrie ausgelegt.


Mit Ausnahme des miniaturisierten MCON 0.50 Kontaktsystems folgen alle Kontakte der Designstrategie, den Kontakt zweiteilig auszulegen, um das elektrische vom mechanischen Leistungsverhalten zu trennen.

 

Die MCON Kontaktserie ist für abgedichtete sowie nicht abgedichtete Anwendungen verfügbar. TE Application Tooling bietet eine breite Palette an Verarbeitungswerkzeugen für einen schnellen und ökonomischen Kontaktierungsprozess.

Vorteile

  • Hochleistungs-Kupferlegierung
  • Technologie mit redundantem Kontaktpunkt für höhere Zuverlässigkeit
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit für die Erfüllung zukünftiger Anforderungen
  • Überdehnschutz für die Kontaktfedern 
  • Kontaktgehäuse mit Polarisierung und Sekundär-Verriegelungsfunktion*
  • Geschützte Rastzunge**
  • Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C***
  • 3-direktionaler Sekundär-Verriegelungszugriff

 

* MCON 0.50, MCON 1.2, MCON 2.8 und MCON 6.3 – gleiche Ebene für Rastzunge und Sekundärfunktion

** Außer Clean Body-Ausführung

*** -40 °C bis 180 °C mit innovativer Oberflächentechnologie verfügbar

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body, Rastfeder

  • Steckhülsenausführung  180°

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Typischer Nennstrom (A) 1, 3, 4, 7, 8.75, 10, 11.75, 13.4, 15, 16, 25, 80

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber, Zinn

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.15mm, 1.2mm, 9.5mm

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse, Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) .5, 1.15, 1.2, 9.5

  • Steckzungenbreite (in) .019, .02, .045, .047, .374

  • Steckzungendicke (mm) .4, .6, .62, .63, .64, .8

  • Steckzungendicke (in) .015, .016, .023, .024, .025, .031

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Keine, Silber (Ag), Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .85 – 1.05, .85 – 1.1, .85 – 1.2, .95 – 1.2, 1.1 – 1.4, 1.1 – 1.6, 1.1 – 1.75, 1.3 – 1.9, 1.4 – 1.9, 1.45 – 1.9, 1.55 – 2.1, 1.6 – 2.4, 1.9 – 2.4, 2.6, 5.8 – 6.6, 7.5 – 8.1

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .03 – .043, .033 – .041, .033 – .047, .037 – .047, .039 – .063, .043 – .055, .043 – .063, .043 – .069, .05 – .07, .051 – .074, .051 – .075, .055 – .075, .063 – .094, .075 – .094, .102

  • Drahtgröße (AWG) 5, 7, 17 – 15, 18 – 17, 20 – 18, 22, 23 – 22, 24 – 22, 26, 26 – 24, 26 – 25

  • Drahtgröße (mm²) .13, .13 – .17, .13 – .22, .2 – .3, .22 – .35, .25 – .35, .35, .5 – .75, .75 – 1, 1 – 1.5, 10, 16

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .13, .15, .2, .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 10, 16

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 5, 7

  • Steckerlänge (mm) 7.3, 11.8, 25.6, 36.1

  • Steckerlänge (in) .287, .464, 1, 1.42

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150, 170

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 338

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -40 – 125, -40 – 130, -40 – 150, -40 – 170

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -40 – 257, -40 – 266, -40 – 302, -40 – 338

Betrieb/Anwendung

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  IEC 664/664A (DIN VDE 0110), LV214, USCAR, USCAR-21

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Trommel

  • Verpackungsmenge  1, 450, 500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000, 10000, 17000

Weitere

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung), 25-40 A (Leistung), 41-100 A (hohe Leistung)

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M4595-T273

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.