• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Zubehörfarbe  Schwarz

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  0

  • Anzahl der Leistungspole  0, 4

  • Anzahl der Signalpositionen  0

Elektrische Kennwerte

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 1

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Unbeschichtet

Kontaktmerkmale

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Polarisierungscode  A

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 28

  • Drahtgröße (mm²) .34 – .08

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 250

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M1-P489D

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten