• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Zubehörfarbe  Schwarz

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 5, 8

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  4, 5, 8

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 50

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 1

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Zinklegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Thermoplast mit geringer Brandgefahr

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

  • Gewicht  25 g [ .0552 lb ]

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2, 4

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Polarisierungscode  A, D

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

  • Haltbarkeit (Cycles) 250

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M1-B8722

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten