Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank seiner komplett geschweißten Bauweise aus Edelstahl ist der HCA/HCA-RA unempfindlich gegenüber Schmutz, Wasser, Dampf und korrosiven Flüssigkeiten/Dämpfen, die mit den enthaltenen Materialien verträglich sind, und widersteht Außendrücken bis 70 bar.  Die doppelte magnetische Abschirmung bietet einen ausgezeichneten Schutz vor externen elektromagnetischen Feldern. Die HCA/HCA-RA Serie kann mit einer Reihe von Standard-optionen konfiguriert werden. Eine Version für hohe Temperaturen (200 ºC) ist ebenfalls verfügbar. (Wenden Sie sich diesbezüglich an das Werk.) Der HCA/HCA-RA ist mit der vollständigen Reihe von LVDT-Signalkonditionierern von Measurement Specialties kompatibel. Die HCA-RA Version bietet den zusätzlichen Komfort von Radial-Steckverbinder-anschlüssen. Durch diese Eigenschaft verkleinert sich die erforderliche Installationsfläche, während Fremdkörper gefahrlos durch die Bohrung mit offenem Ende gelangen können. 

Vorteile

  • Hermetisch abgedichtet, voll geschweißt
  • Edelstahlgehäuse
  • Steckverbinder vom Typ MS, mit Glas versiegelt
  • Axiale oder radiale elektrische Verbindung
  • IEC IP68-Einstufung bis 70 bar
  • Hubbereiche von ±1,27 bis ±254 mm
  • AC-Betrieb von 400 Hz bis 10 kHz
  • Doppelte magnetische Abschirmung
  • Design mit Durchgangsbohrung (HCA-RA Version) 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) .4 – 10

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Druck von 1,000 psi

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0030

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen