Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Leitungen
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
1
Signalmerkmale
-
Erregungsfrequenz (kHz)
2.5 – 20
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser (mm)
1,57, 4,78, 6,27
-
Produktdurchmesser (in)
0,06, 0,188, 0,246
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 150, -40 – 60
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 302, -40 – 140
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,2, ±,25, ±,5
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0026