Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Leitungen
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
3
Signalmerkmale
-
Erregungsfrequenz (kHz)
2 – 20
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
9,52 mm [ 0,375 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,25
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0021