Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Modulare LIGHT-N-LOK Klinkenstecker mit 2 und 3 Positionen verwenden Poke-In-Endverschlüsse für eine einfache Montage. Kompakte Bauweise für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Vier verschiedene Farben ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beleuchtungsprodukt-Typ  Steckverbinder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Positionen  2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Orange, Rot, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Thermoplast

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 9

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Poke-In

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  4.5 mm [ .177 in ]

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 1977

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

  • Verpackungsmenge  500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L6267-B2125B

Literatur