Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Flachmuffen der Serie HVSY-1520S von TE Raychem sind für den Einsatz mit Kupferband, Drahtabschirmungen, Hülsen und UniShield-Kabeln ausgelegt.  Die HVSY-1580D Serie ist für den Einsatz als WYE-Muffe ausgelegt, wenn es sich bei den Haupt- und/oder Flachkabeln um PILC-Kabel (Paper Insulated, Lead Covered) oder

VCLC-Kabel (Varnished Cambric-Insulated, Lead-Covered) handelt. Die HVSY Serie von TE dichtet dank der Abzweigmuffenklammer und der MBSM-Hochleistungsmanschette gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ab.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Interne Abdichtungen gegen Feuchtigkeit bieten redundante Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser.
  • Die Muffen sind mit einem großen Bereich an Haupt- und Flachkabelgrößen kompatibel.
  • Konform mit IEEE 404
  • Kompakte Form für vereinfachte Kabelschulung

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelmuffen/Kabelverbinder-Technik  Warmschrumpfung

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Mittelspannungs-Verbindungsmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  PILC, Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 750

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 16.51 – 26.67, 16.51 – 36.83

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .65 – 1.05, .65 – 1.45

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 13.46 – 23.36, 23.36 – 25.4

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) .53 – .92, .92 – 1

Betrieb/Anwendung

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Anwendung  Abzweigmuffe

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE-404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVS-Y

Literatur