Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Sensor der Serie FC22 zur Messung von mittleren Druckkräften ermöglicht neue Anwendungsbereiche, die bislang aus Kosten- und Leistungsgründen nicht realisierbar waren.

Die FC22 bietet eine normierte Nullposition und Spanne für Auswechselbarkeit. Zudem ist sie thermisch für Änderungen bei der Nullposition und der Spanne in Bezug auf die Temperatur kompensiert. Die FC22 ist mit proprietärer Sensortechnologie von MEAS ausgestattet, bei der piezoresistive Dehnungsmessstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium verwendet werden, die mit Hochtemperaturglas an ein Hochleistungs-Edelstahlsubstrat verschmolzen sind. Die Sensortechnologie von TE macht die alterungsanfälligen organischen Epoxide herkömmlicher Messzellendesigns überflüssig und bietet eine hervorragende, dauerhafte Stabilität bei der Spanne und Nullposition. Die FC22 misst die direkte Kraft und ist daher nicht anfällig für die Materialermüdung, unter der die Designs anderer Anbieter, bei denen in mit Silikongel gefüllte Kavitäten eingebettete Druckkapseln verwendet werden, häufig mit der Zeit leiden. Die unter äußerst geringer Belastung betriebenen Sensoren von TE bieten eine nahezu unbegrenzte Zykluslebenserwartung, überragende Auflösung und hohe Überlastfunktionen. Dank der Kostenoptimierung des Modells FC22 können Sie Ihr OEM-Produkt realisieren, egal ob Sie Tausende oder Millionen von Messzellen pro Jahr fertigen. 

Vorteile

  • Bereich von 44,5-445 N 
  • Hochpegel- oder mV-Ausgänge 
  • Auswechselbar 
  • Kompaktes, einfach zu befestigendes Design
  • Erfüllt die Anforderungen von CE
  • Geringe Baugröße
  • Rauscharm
  • Robust: Hohe Überlastbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringe Ablenkung
  • Nahezu unbegrenzte Zykluslebenserwartung
  • Geringe Mittenabweichungsfehler
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Verpolungsgeschützt

Anwendungen

  • Medizinische Infusionspumpen
  • Aktoren in Roboteranwendungen
  • Variable Kraftsteuerung
  • Last- und Drucksensorik
  • Trainingsausrüstung
  • Pumpen
  • Kontaktmessung
  • Wiegeaufgaben
  • Haushaltsgeräte
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste

Weitere Sensoren für medizinische Pumpenanwendungen

  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  OEM-Kompressions-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5

  • Endbereich (lbf) 10, 25, 50, 100

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 100 mV/V, 150 mV/V

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Empfindlichkeitsveränderung (% of FS) ±.05

  • Nullverschiebung in CTR (% of FS) ±.05

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSE0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten