Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Spannhülsen erleichtern die Montage der Messzelle unter der Handbremse. Die Handbremsen-Messzelle der Serie FN2317 ist mit den meisten Modellen von Handbremsen kompatibel. Im Inneren des Sensors sind metallische Dehnungsmessstreifen exakt so positioniert, dass die Messung akkurat ist unabhängig davon, an welchem Punkt die Kraft aufgebracht wird. TE Connectivity bietet Lösungen für die Automobilindustrie und kann Standard- oder kundenspezifische Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen liefern.

Vorteile

  • Bereiche: 500 N und 1000 N
  • Kompatibel mit den meisten Handbremsen
  • Einfache Montage mit Spannhülsen
  • Hohe Genauigkeit ±0,5 % des Messbereichs
  • Kompaktes und ergonomisches Design
  • Zugkraftmessungen
  • Hohe Genauigkeit unabhängig vom Kraftangriffspunkt  
Horizontale Leiste

Anwendungen

  • Prüfung der Bordtechnik
  • Fertigungsqualitätskontrolle
  • Labor und Forschung
Horizontale Leiste

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Automobil-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 500 – 1000

  • Endbereich (lbf) 100 – 200

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  2 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0034

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten