Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kraftmesszelle – Sensortyp
Miniatur-Kraftmesszellen
Elektrische Kennwerte
-
Endbereich (Newton)
2 – 2000
-
Endbereich (lbf)
.4 – 400
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
'-15 – 15, 10, 10 – 30
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Genauigkeit (% of FS)
±,5
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
±10 mV/V, ±2 V, ±5 V
Weitere
-
Kraftrichtung
Kompression, Zugkraft
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-FLS0023