Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kraftmesszelle – Sensortyp
Multiaxial-Kraftmesszellen
Elektrische Kennwerte
-
Endbereich (Newton)
5000 – 250000
-
Endbereich (lbf)
1000 – 50000
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
'-15 – 15, 10, 10 – 30
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
-
Genauigkeit (% of FS)
±1
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
±10 mV/V, ±2 V, ±5 V
Weitere
-
Kraftrichtung
Kompression, Zugkraft
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-FLS0017