Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Sensordesign verringert die Abweichungen bei Hysterese und Empfindlichkeit in Verbindung mit dem Drehmoment, das durch die Reibung beim Festziehen entsteht.  Die FMT Serie bietet eine hohe Steifigkeit und kann in statischen und dynamischen Anwendungen eingesetzt werden. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet TE Connectivity (TE) häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen.
Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben.

Vorteile

  • Ausführung für hohe Temperaturen auf Anfrage
  • Bereich von 20 kN bis 320 kN
  • Bereiche kompatibel mit Schraubenabmessungen
  • Hohe Steifigkeit
  • Schraubenabmessungen
  • Kompression
  • Für statische und dynamische Anwendungen
  • Stützscheibe liegt bei

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 20000 – 320000

  • Endbereich (lbf) 4000 – 64000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) 1 – 5

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  1,5 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten