Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Lasttrenner – Produktverfügbarkeit:NORD- UND SÜDAMERIKA
Lasttrenner – Technologie:Kaltschrumpfprodukt
Durchführungstyp:200A
Lasttrenner – Leitermaterial:Aluminium/Kupfer
Übersicht
Diese Schnittstelle erlaubt Live-Tests oder das Hinzufügen eines 200‑A-Lasttrenn-Abgriffs, Winkelableiters oder Erdungs-Winkelsteckers. Eine vollständig abgeschirmte, tauchfeste Verbindung wird gemäß IEEE 386 bereitgestellt.
Diese ETPs sind durch die Produkte anderer Hersteller auswechselbar, die diesem Standard entsprechen.
Wichtige Eigenschaften
Innengewinde, die mit dem Bolzen des 200‑A-Winkelsteckers kompatibel sind
Verfügbar mit 15/28/35 kV an der 600‑A-Seite und 15/25 kV an der 200‑A-Seite
Hochwertige, mit Peroxid ausgehärtete EPDM-Kautschukisolierung