Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Warmschrumpfmuffe für Hochspannungsanwendungen bis 72 kV
RAYCHEM EHVS
Die Warmschrumpfmuffe EHVS-H von TE Raychem ist für Spannungsklassen bis 72,5 kV ausgelegt. Die Muffe EHVS ist konstruiert zur Anwendung auf kunststoffisolierten Kabeln unterschiedlicher Ausführungen hinsichtlich Abschirmung und Metallmantel. Die Technologie eignet sich für Öl-Papierkabel und Kunststoff-kabel in Verbindung mit unterschiedlichsten Verbindungstechniken (z. B. Schraubtech-nologie, Presstechnologie).
Seit mehr als 60 Jahren stehen Raychem Produkte von TE für Innovation im Bereich Kabelgarnituren. Heute basiert unser gesamtes Produktportfolio an Hochspannungskabelgarnituren auf den neuesten Entwicklungen in der Materialkunde. Unsere Garnituren bieten auch bei kritischen Anwendungen zuverlässige Leistung, und das bei einer um 30 bis 50 % kürzeren Montagezeit.
Seit 60 Jahren ist unsere Raychem Produktlinie ein Standard für innovative Kabelgarnituren für die Energieübertragung und -verteilung. Wenn Sie sich für Raychem Produkte oder Lösungen von TE Connectivity entscheiden, können Sie sich darauf verlassen, dass diese auf den neuesten Entwicklungen in Materialwissenschaft, Physik und Fertigungsverfahren basieren. Zuverlässige Leistung und geringere Montagekosten sind selbstverständlich. Dieses unermüdliche Streben nach Innovation ermöglicht es uns, Hochspannungs-Kabelgarnituren zu produzieren, die genauso schnell und einfach zu installieren sind wie Garnituren der Mittelspannung. Die Montagezeit ist um 30 bis 50 Prozent kürzer als bei vergleichbaren Produkten. Wir arbeiten mit den Top-Anbietern für Hochspannungsenergie in der ganzen Welt zusammen und können Ihnen so komplette Produkt- und Dienstleistungs-pakete für Ihre Kabel, Kabelgarnituren, Montage- und Monteurschulungsbedarfe anbieten. TE zeichnet sich durch ein eigenes Netzwerk an Produktionswerken aus – wir besitzen drei Hauptwerke an eigenen Standorten und fünf ausgelagerte Produktionsstätten. Alle befinden sich an strategisch hervorragenden Standorten.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.