Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser verfügt über eine vollständige Spannungs- und Signalkonditionierung sowie einen maximalen Stromverbrauch von 22 µA.  Das Modell 834M1 wird in Bereichen von ±2000 g bis ±6000 g angeboten und bietet einen flachen Frequenzgang bis über 6 kHz. Das Standardmodell 834 bietet die gleiche Hüllkurve bei einem geringeren maximalen Stromverbrauch von 4 µA. 

Vorteile

  • Triaxialer piezoelektrischer Beschleunigungsmesser 
  • <Stromverbrauch von 22 µA 
  • Große Bandbreite bis 6 kHz
  • Geeignet für die Leiterplattenmontage
  • Dynamischer Bereich von ±2000 g bis ±6000 g
  • Kostengünstig, triaxial
  • Hermetisch abgedichtet
  • Piezokeramikkristalle
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Einachsige Konfigurationen verfügbar

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  PE-Leitung

  • Sensortyp  Eingebettete AC-Ansprech-Beschleunigungsmesser

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±1.25

  • Erregerspannung (VDC) 3.3 – 5.5

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 2 bis 6000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  3

  • Material  Keramik

  • Gewicht (g) 2.6

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Löten

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Weitere

  • Nichtlinearität (%FSO) ±2

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2000, 6000

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 2000 – 6000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .2, .62

  • Empfindlichkeitsbereich (mV/g) .2 – .62

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.