Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser ist in einem kleinen Edelstahlgehäuse mit 3-poligem TO-5-Sockel untergebracht und bietet eine Nennleistung von 8 pC/g.  Das Modell 705 verfügt über einen stabilen Piezo-

Keramikkristall in einem 100 % abgeschirmten und hermetisch abgedichteten Gehäuse, das sich für viele eingebettete OEM-Anwendungen eignet.

Der Beschleunigungsmesser wird in zwei Konfigurationen angeboten: eine für die Klebe- und eine für die Bolzenmontage.

Vorteile

  • Beschleunigungsmesser der TO-5-Serie 
  • 8 pC/g Ausgang, 8 kHz Bandbreite 
  • Kostengünstige eingebettete Anwendungen 
  • Miniaturlösung
  • Große Bandbreite von bis zu 8 kHz
  • Hermetisch abgedichtet
  • -73 °C bis +200 °C Betriebstemperaturbereich
  • Design mit geerdetem Gehäuse

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Eingebettete AC-Ansprech-Beschleunigungsmesser

  • Beschleunigungsmessertyp  PE-Ladung

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 1 bis 6000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht (g) 5

  • Material  Edelstahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Klebemittel, Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -73 – 200 °C [ -100 – 392 °F ]

Weitere

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 4000

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 4000

  • Empfindlichkeit (pC/g) 8

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.