Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

DEUTSCH DT Leiterplatten-Steckverbinder werden mit mehreren Kodierungsoptionen angeboten.

Übersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  • 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsklammern
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DT Steckverbinder?

A:     Umgebungsfest abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DT Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DT Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DT STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Dreieckig, Rechteckig

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  0, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48

  • Steckverbindermodifikation  5 P.S.I., Leiterplattengehäuse-Stiftleiste

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48

  • Anzahl der Reihen  0, 1, 2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Abschnitte  1, 2, 4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

  • Nennspannung (max.) (VAC) 250

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12, 24, 250, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, AB, ABC, ABCD, B, C, D

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Grau, Grün, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.59, 2.39

  • Stiftdurchmesser (in) .063, .094

  • Kontaktgröße  Größe 12, Größe 16

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold, Gold (Au), Nickel, Zinn

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13, 25

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montageschraube

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Nicht kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montagebohrungen  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.45, 4.33, 4.45, 5.46, 9.12, 10.16

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .171, .175, .215, .359, .4

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 19.3, 22.35, 23.01, 23.52, 26.13, 27.43, 34.09, 34.98, 35.26, 35.48, 53.25

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .76, .88, .906, .926, 1.029, 1.08, 1.342, 1.377, 1.388, 1.397, 2.097

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .78 – 2.36, .78 – 3.18

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031 – .093, .031 – .125

  • Steckverbinderbreite (mm) 23.52, 25.76, 27.18, 35.31, 35.66, 38.35, 41.58, 42.8, 43.94, 54.1, 55.12, 59.21, 142.74

  • Steckverbinderbreite (in) .926, 1.01, 1.014, 1.07, 1.39, 1.51, 1.637, 1.685, 1.73, 2.13, 2.17, 2.331, 5.62

  • Steckverbinderlänge (mm) 26.04, 29.59, 30.24, 33.46, 34.09, 34.29, 34.98, 36.07, 38.96, 39.24, 39.5, 58.37

  • Steckverbinderlänge (in) 1.025, 1.165, 1.191, 1.318, 1.342, 1.35, 1.377, 1.42, 1.534, 1.545, 1.555, 2.298

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet, UL 94V-0, UL 94V-1

  • UL-Schutzart  Keine, Zulassung

  • Schutzgrad  IP68, IP6K9K, Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 24, 100, 125, 200, 210, 280, 728

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Schnittstellennummer  DT04-08PA, DT04-08PB, DT04-08PC, DT04-08PD, DT04-12PA, DT04-12PA-B016, DT04-12PB, DT04-12PB-B016, DT04-12PC, DT04-12PC-B016, DT04-12PD, DT04-12PD-B016, DT04-2P, DT04-3P, DT04-4P, DT04-6P, DT15-3P-R009, DTP04-4P

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D487-H342

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.