Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

CANopen® ist eine eingetragene Marke der Anwender‑ und Herstellervereinigung CAN in Automation.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuglängengeber der SG-Serie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 2032, 3048

  • Vollhubbereich (in) 80, 120

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  CANopen

  • Digitale Auflösung (bit) 12

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0059

Literatur