Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieses Modell steht mit einer Vielzahl von Auflösungen und Ausgangsstufen für praktisch alle Anforderungen zur Verfügung.  Es ist für Messungen bis 1.400 cm ausgelegt, misst bei eingefahrenem Seil jedoch nur 15,24 cm. Dank seiner kompakten Größe und des niedrigen Preises im Verhältnis zum Messweg bietet dieser Sensor eine außerordentliche Flexibilität und einen hohen Nutzen.

VORTEILE

  • Linearer Weg bis 1.400 cm 
  • Gehäuseausführungen aus Aluminium oder Edelstahl
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • Schutz gemäß IP67/NEMA 6  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT9150 Inkrementalgeber

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 3812, 5000, 5080, 7620, 13970

  • Vollhubbereich (in) 150, 196,8, 200, 300, 550

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Inkrementeller Wertgeber

  • Auflösung (ppmm) 2540, 6350

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0037

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten