Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der NEMA 6 Seilzuglängengeber PT9420 ist ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit großen Messbereichen, die ein lineares 4-20-mA-Wegrückmeldesignal erfordern.

Dieser Seilzugwegaufnehmer ist gemäß NEMA 4-Standards abgedichtet und kann auch unter rauesten Umgebungsbedingungen betrieben werden. Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung bietet der Seilzuglängengeber PT9420 zahlreiche Vorteile. Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine exakt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Seil nur rund 15 cm.  

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 1400 cm 
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl 
  • IP68
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • NEMA 6-Schutz
  • Zertifizierung für Gefahrenbereiche 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT9420 - Raue Umweltbedingungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 1905, 2540, 3810, 5080, 6350, 7620, 8890, 10160, 11430, 12700, 13970, 15240, 20320, 25400

  • Vollhubbereich (in) 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 800, 1000

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,12

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Ja

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02, .05

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0035

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten