Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugsensoren mit NEMA 4-Einstufung lässt sich der PT8DN innerhalb von Minuten installieren, indem das Gehäuse auf einer festen Oberfläche fixiert und das zugehörige Seil am beweglichen Objekt angebracht wird. Eine exakt parallele Ausrichtung ist nicht erforderlich. 

Vorteile

  • Seilzuglängengeber auf Industrieniveau 
  • Absoluter linearer Weg bis 1.524 mm 
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl 
  • NEMA 6/IP67  

DeviceNet™ ist eine Marke von ODVA, Inc.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  PT8, Serien für raue Umgebungen

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  DeviceNet

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Verwendungsbedingungen

  • Operating Temperature (Grad °C) (°F) -40 – 185

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 85

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (mm) 16 Bit

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP68

  • Zulassungen für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Volle Wegbereiche 50.8 – 1524 mm [ 2 – 60 in ]

  • Genauigkeit (% of FS) .1

  • Wiederholbarkeit (% of FS) .02

  • Wertgeberantrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Vollständig aus Kunststoff

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.