Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Eingangsverbindungstyp
2-poliger Steckverbinder, Hochstromstift
-
Ausgangsverbindungstyp
.187″ FASTON
Elektrische Kennwerte
-
Nennstrom (A)
3, 6, 10
-
Betriebsspannung (VDC)
80
Sonstige Eigenschaften
-
Produktausrichtung
Gerade
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Einrasten, Flansch, Flansch
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-10 – 40
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-P1