Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Eingangsverbindungstyp
6.35 Flachstecker, 6.35 Flachstecker
-
Ausgangsverbindungstyp
Bolzen, FASTON .250
-
Erddrossel-Option
Nein
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
250
-
Nennstrom (A)
3, 4, 6, 10, 15, 20, 30
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA)
.002
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA)
.005
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Flansch, Flansch
-
Produkt-Montagetyp
Panel
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-10 – 40
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-H9999