• Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  6.35 Flachstecker, 6.35 Flachstecker, Drahtleitung, IEC

  • Ausgangsverbindungstyp  Bolzen, Drahtleitung, FASTON .250

  • Erddrossel-Option  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennstrom (A) 3, 6, 10, 15, 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .002

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) .005

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch, Flansch

  • Produkt-Montagetyp  Panel

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-H85999

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten