• Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Drahtleitung

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung

  • Erddrossel-Option  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 277, 300

  • Nennstrom (A) .5, 1, 2, 3, 5, 10, 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .12

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) .21

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch, Flansch, Montagebohrungen

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40, -10 – 50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-F299A

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.