Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filtertyp
Leistungseingangsmodul
-
Filter-Schaltertyp
SPST
-
Ausgangsverbindungstyp
.187″ FASTON
-
Filteranforderungen
Gefiltert, Ungefiltert
-
Steckverbindertyp des Filters
IEC 60320-1 C-14
-
Filterung
Drossel und Kondensator, Keine
-
Erddrossel-Option
Nein
Elektrische Kennwerte
-
Eingangsspannung
Keine
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA)
2, 250
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA)
5, 400
-
Nennstrom (A)
1, 3, 6, 10, 15
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Sonstige Eigenschaften
-
Filterabschirmungstyp
Geschirmt, Keine, Komplette Abschirmung
-
Produktausrichtung
Vertikal
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Einrasten, Flansch, Flansch
-
Produkt-Montagetyp
Panel
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-10 – 40
Betrieb/Anwendung
-
Sicherheitsmerkmale des Geräts
Gehüllter Ausgang
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-C8911