Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Eingangsverbindungstyp
6.35 Flachstecker, 6.35 Flachstecker
-
Ausgangsverbindungstyp
Bolzen
Konfigurationsmerkmale
-
Verdrahtungskonfiguration
WYE (4 Leitungen + Masse)
Elektrische Kennwerte
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA)
3.4
-
Nennstrom (A)
20, 30, 45, 60
-
Betriebsspannung (VAC)
440
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Chassis
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-10 – 40
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-AY68