• Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Sammelschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Sammelschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 270, 390

  • Nennstrom (A) 250, 400, 600, 1000, 1600

  • Betriebsspannung (VAC) 520, 690

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Chassis

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-AP71

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.