Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die von Measurement Specialties entwickelte UltraStable™-Matrize bietet hervorragende Leistung und langfristige Stabilität über einen großen Temperaturbereich hinweg.  Es sind Mess- und Differenzdruckbereiche von 0-15 bis 0-250 psi verfügbar. Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von -20 ºC bis +85 ºC geboten. Mit einem zusätzlichen lasergetrimmten Widerstand werden Abweichungen bei der Druckempfindlichkeit normalisiert,  indem die Verstärkung eines externen Differenzialverstärkers programmiert wird. Dadurch wird eine Austauschbarkeit der Empfindlichkeit von ±1 % erzielt. 

Vorteile

  • Drucksensor für die Leiterplattenmontage 
  • Ausgang 0-100 mV 
  • Spannungserregung 
  • Messung und Differenzial 
  • Temperaturkompensiert 
  • TO-8-Gehäuse 
  • Kompensierter Temperaturbereich von -20 ºC bis +85 ºC 
  • ±0,1 % Nichtlinearität 
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung) 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Differenzial, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Abmessungen  Durchm. 11.4 mm [ Durchm. .44 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 15, 30, 50, 100, 250

  • Ausgang/Bereich  100mV

  • Genauigkeit  ±.1 % Nichtlinearitätsbereich

Verpackungsmerkmale

  • Paket  TO-8

Weitere

  • Optionen  Anschluss an der Oberseite, Außendurchmesser Rohr

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.