Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Sensor bietet eine herausragende Leistung und lang-fristige Stabilität. Es sind Relativ- und Absolutdruckbereiche von 0-2 bis 0-250 psi verfügbar. Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von 0 bis 50 ºC erzielt. Mit einem zusätz-lichen lasergetrimmten Widerstand werden Abweichungen bei der Druckempfindlichkeit normalisiert, indem die Verstärkung eines externen Differenzialverstärkers programmiert wird. Dadurch wird eine Austauschbarkeit der Empfindlichkeit von ±1 % erzielt. 

Vorteile

  • Drucksensor für die Leiterplattenmontage 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Spannungserregung 
  • Relativ und Differenzial 
  • Temperaturkompensiert 
  • TO-8-Gehäuse 
  • Kompensierter  Temperaturbereich  von 0 ºC bis 50 ºC
  • ±0,1 % Nichtlinearität 
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung) 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  TO-8

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Differenzial

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produkthöhe  19.4 mm [ .763 in ]

  • Produktdurchmesser  11,4 mm [ 0,448 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 2, 5, 15

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV, 100 mV

  • Druckgenauigkeit  ±0,1 % Bereich Nichtlinearität

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option, Rohr

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0055

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten