Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Bei den Serien 13 und 43 handelt es sich um temperatur-kompensierte piezoresistive Silizium-Drucksensoren in einer TO-8-Gehäusekonfiguration. Der Sensor bietet eine herausragende Leistung und langfristige Stabilität. Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von 0 bis 50 ºC erzielt. Mit einem zusätzlichen lasergetrimmten Widerstand werden Abweichungen bei der Druckempfindlichkeit normalisiert, indem die Verstärkung eines externen Differenzialverstärkers programmiert wird. Dadurch wird eine Austauschbarkeit der Empfindlichkeit von ±1 % erzielt. Beachten Sie die Datenblätter zu den Standardmodellen 13 und 43 für Informationen zu Produkten mit Betriebsdrücken von über 1 psi.

Vorteile

  • TO-8-Gehäuse 
  • Kompensierter Temperaturbereich von 0 ºC bis 50 ºC 
  • ±0,3 % Nichtlinearität 
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung) 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  TO-8

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 1

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV, 100 mV

  • Druckgenauigkeit  ±0,3 % Bereich Nichtlinearität

Weitere

  • Sensor-Optionen  Anschluss an der Oberseite, Außendurchmesser Rohr

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0052

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten