Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Drucksensoren für die Leiterplattenmontage der 1240 Serie sind für kostenbewusste Anwendungen ausgelegt, bei denen Leistung und langfristige Stabilität gefragt sind. Bei Verwendung des Modells 1240 mit fester Spannungsreferenz und einem Stromeinstellwiderstand, wie im Anwendungsschaltplan verdeutlicht, kann eine Spanne von 50 mV und 1 % Austauschbarkeit erzielt werden. Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von -20 ºC bis+85 ºC erzielt. Zur Verfügung stehen Absolut-, Differenz- und Relativdruckbereiche von 0-15 bis 0-100 psi. Für die jeweiligen Anwendungen werden verschiedene Leitungs- und Verrohrungskonfigurationen angeboten. Beachten Sie die Informationen zu 1210 und 1220 für Produkte mit Betriebsdrücken von weniger als 0-15 psi. Informationen zur Stromanregung liegen dem Modell 1230 bei.

Vorteile

  • Dual-in-Line-Gehäuse 
  • Kompensierter Temperaturbereich von -20 ºC bis +85 ºC
  • ±0,1 % Nichtlinearität 
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Stromeinstellwiderstand) 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Absolut, Differenzial, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Schläuche  Kein Rohr, Kurzes Rohr, Langes Rohr, Rohr mit Widerhaken

  • Leitungen/Stifte  Gegenüberliegende Seite des Entlüftungsrohrs, Gleiche Seite wie Entlüftungsrohr

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 1.235

Abmessungen

  • Abmessungen  14.7 x 15.2 mm [ .57 x .59 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 2, 5, 15, 30, 50, 100

  • Ausgang/Bereich  50mV

  • Genauigkeit  ±.1 % Nichtlinearitätsbereich

Verpackungsmerkmale

  • Paket  DIL mit 8 Stiften

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.