Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieser Luftdrucksensor ist für Höhenmesser und Variometer mit einer Höhenauflösung von 10 cm optimiert.  Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Es stellt einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24 Bit bereit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der hochauflösende Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Höhenmesser-/Thermometer-Funktion ohne zusätzliche Sensoren. Der MS5611-01BA kann an praktisch alle Mikrocontroller angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung interner Register im Gerät. Die kompakten Abmessungen von nur 5,0 mm x 3,0 mm und die Höhe von nur 1,0 mm ermöglichen eine Integration in Mobilgeräte. Diese neue Generation von Sensor-modulen basiert auf führender MEMS-Technik und der  bewährten Erfahrung und Expertise von MEAS Switzerland bei der Massenfertigung von   Höhenmessermodulen, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden. Das Messprinzip führt zu einer sehr geringen Hysterese und einer hohen Stabilität des Druck- und Temperatursignals. 

Vorteile

  • Hochauflösendes Modul, 10 cm
  • Schnelle Umwandlung in nur 1 ms
  • Niedriger Energieverbrauch, 1 µA (Standby < 0,15 µA)
  • QFN-Gehäuse 5,0 x 3,0 x 1,0 mm3
  • Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V
  • Integrierter digitaler Drucksensor (24-Bit ∆Σ ADC)
  • Betriebsbereich: 10 bis 1200 mbar, -40 bis +85 °C
  • I2C- und SPI-Schnittstelle bis 20 MHz
  • Keine externen Komponenten (interner Oszillator)
  • Hervorragende langfristige Stabilität

Anwendungen

  • Mobile Höhenmesser-/Barometer-Systeme
  • Fahrradcomputer
  • Potenziometer
  • Höhenmessung für medizinische Alarme
  • Indoor-Navigation

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 1.8 – 3.6

Abmessungen

  • Abmessungen 5 x 3 x 1 mm [ .19 x .11 x .04 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsschnittstelle  I²C und SPI (Modi 0, 3)

  • Überdruck  6 bar

  • Ausgang/Bereich  24 Bit ADC

  • Genauigkeit  ±1.5 mbar

  • Auflösung  .012

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.