Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieser Sensor ist für Anwendungen mit hohem Volumen ausgelegt, die kompakte, leichte und kostengünstige Sensoren sowie Kompatibilität mit automatisierter Montageausrüstung erfordern. Der Drucksensor ist mit einem Sensorchip für Relativ- oder Absolutdruck erhältlich, der auf einem oberflächenmontierbaren Keramiksubstrat befestigt ist. Der Chip wird durch eine ebenfalls am Keramiksubstrat fixierte Kunststoffkappe geschützt, die auch den Druckanschluss enthält. Die Sensoren werden in antistatischen Versandröhren aus Kunststoff versandt und können in automatisierten Produktionsanlagen eingesetzt werden. Die Abbildung zeigt eine Standardröhrenversion. Die Anschlüsse sind auch mit kleiner oder großer Öffnung für das Anschließen von Druckmedien erhältlich.

Vorteile

  • Drucksensor für die Leiterplattenmontage
  • 0-60 mV-Ausgang
  • Relativ und Absolut
  • Geringe Kosten
  • Gehäuse für die Oberflächenmontage
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,25 %
  • Optionen mit 3 Druckanschlüssen
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Geringe Leistung

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Für Oberflächenmontage

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 3,43, 9,02

  • Produkthöhe (in) 0,135, .355

  • Produktlänge  7.6 mm [ .3 in ]

  • Produktbreite  7.6 mm [ .299 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 5, 15, 30, 100

  • Ausgangssignal-Typ  60 mV, 60 mV

  • Druckgenauigkeit  ±0,25 % Nichtlinearität

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option, Rohr, Schmales Loch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0021

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten