Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der MS5541-30HM ist die Version mit High Endurance Pad-Technik des Drucksensormoduls MS5541-30C. Er enthält einen piezoresistiven Präzisionsdrucksensor sowie eine verbesserte Version des vom MS5535C gewohnten 16 Bit Micropower Sensor-Interface-IC. Die ESD-Empfindlichkeit wurde an allen Stiften auf 4 kV verbessert. Außerdem ist der MS5541-30C von seinen Außenabmessungen her kompatibel mit der MS54xx Serie von Drucksensoren. Er verwendet einen antimagnetischen polierten Edelstahlring als Dichtung mit O-Ring. Der Sensor bietet 16-Bit-Daten für Druck und Temperatur über eine serielle Dreileiter-Schnittstelle, die leicht mit 4-Bit-Mikrocontrollern mit geringem Energieverbrauch zusammengeschaltet werden kann.  Ein werkseitig programmierter 64-Bit-PROM enthält Kalibrierungsdaten für eine hochpräzise Berechnung von Druck und Temperatur.

Vorteile

  • Absolutdruckbereich von 0-30 bar 
  • 6 Koeffizienten für eine im Chip gespeicherte Softwarekompensation 
  • Piezoresistiver mikrobearbeiteter Silizium-Sensor 
  • Integrierter Miniatur-Drucksensor von 6,2 x 6,4 mm 
  • 16 Bit ADC 
  • Serielle Dreileiter-Schnittstelle 
  • 1 Systemtaktleitung (32,768 kHz) 
  • Niedrige Spannung und geringer Energieverbrauch 
  • Hohe Beständigkeit (HM-Version)

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 2.2 – 3.6

Abmessungen

  • Abmessungen  6.2 x 6.4 mm [ .24 x .25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsschnittstelle  SPI mit drei Leitern

  • Überdruck  50 bar

  • Druck (mbar) 30000

  • Ausgang/Bereich  16 Bit ADC

  • Genauigkeit  -400 bis +500 mbar

  • Auflösung  3

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Weitere

  • Optionen  Hohe Beständigkeit, Keine Option

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.