Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Indem es früher auf die Leitungen aufmerksam gemacht wird, hat großes Geflügel wie Gänse und Schwäne genügend Zeit, die Richtung zu ändern und mögliche tödliche Folgen zu vermeiden. Die Vogelwarnbake ist mit allen Arten von Leitern kompatibel und RFI-frei bis zu 69 kV. Die Warnbake weist einen gut erkennbaren, prismatischen Reflektorstreifen auf, durch den die Vögel sie selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und Nebel erkennen können. Ein in Dunkelheit leuchtender Streifen wird verwendet, um die Wirksamkeit der Bake bei Dämmerung zu erhöhen, wenn die Vögel zu ihren Schlafplätzen zurückkehren. Die in der Warnbake verwendeten Materialien sind äußerst UV-resistent, kriechstromfest, und wurden entworfen, um die Leistung über viele Jahre hinweg auf einem hervorragenden Stand zu halten.
Die Warnbake ist mit einem Hot-Stick leicht auf Leitern von #6 - 795 zu installieren. Durch einfaches Umlegen über den Leiter und Anziehen der Schraubverbinderklemme bis zum Einrasten des Bolzenkopfs wird die richtige Klemmkraft erzielt. Die Warnbake kann mit einem 15/16” Stecksockel leicht entfernt werden.
Wichtige Eigenschaften
Im laufenden Betrieb montierbar, leicht zu installieren