Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Poke-In Serie von TE ist ein modularer Steckverbinder mit einem Raster von 4,0 mm, der für den Kabel-an-Leiterplatte-Anschluss in LED-Beleuchtungsanwendungen ausgelegt ist. Die Poke-In-Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Installation, und sein modulares Design sorgt für Flexibilität. Darüber hinaus ist dieser Steckverbinder auch in verschiedenen Farbkonfigurationen erhältlich, um die Kennzeichnung und Montage einfacher und effizienter zu gestalten.

Anwendungen

• Zugangskontrollen
• LED-Beleuchtung
• Kleine Elektro- und Haushaltsgeräte
• Thermostate

Vorteile

• Modulare Technik für erhöhte Designflexibilität
• Einfache und schnelle Installation dank Poke-In-Kontaktfunktion
• Farbkonfigurationen zur einfacheren Kennzeichnung
• Kompaktes, platzsparendes Design

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Produktlinie  Poke-In

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn-Blei

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 6

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.1

  • Steckverbinderhöhe  4.48 mm [ .176 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 22

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 1977, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-B8519-P7565

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten