• Relaistyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Umspritzte Spule

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktsonderfunktionen  Doppel-/Zwillingskontakte

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 45, 125, 720

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ .2V

  • Ausschaltstrom (A) 2

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 220

  • Spulenleistung DC (W) .2

  • Spulenspannung (VAC) 3, 5, 12

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1500

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1000

  • Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1.04 @ 100MHz, 1.4dB @ 900MHz

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 2

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 2

  • Einschaltstrom (A) 2

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

Signalmerkmale

  • Isolierung (HF-Parameter)  -20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  2.8 g [ 0,0988 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Kontaktkonfiguration  PCB SMT

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Abmessungen

  • Produkthöhe  9.9 mm [ .389 in ]

  • Produktlänge  14.6 mm [ .574 in ]

  • Produktbreite  7.2 mm [ .283 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  2.5 mm [ .098 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  1,3 mm [ 0,051 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 85 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  Monostabil, DC, polarisiert

  • Leistungstyp  Hoch dielektrisch

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Weitere

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AX41-P1

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.