• Spulenklassifizierung  Empfindliche Version

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktsonderfunktionen  Doppel-/Zwillingskontakte

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 45, 73, 90, 101, 125, 405, 515, 720, 2060, 2880, 8240, 11520

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ .02V, 10mA @ .2V

  • Ausschaltstrom (A) 2

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 220

  • Spulenleistung DC (W) 0,3, .2

  • Spulenspannung (VDC) 3, 4, 5, 9, 12, 24, 48

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1050

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 750

  • Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1.03 @ 100MHz, 1.31 @ 900MHz

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 2

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 2

  • Einschaltstrom (A) 2

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 750

Signalmerkmale

  • Isolierung (HF-Parameter)  -14.2dB @ 900MHz, -31.8dB @ 100MHz

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz, -.97 dB bei 900 MHz, -1.9dB @ 900MHz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  5 g [ .1764 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Nickel-Titanium

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Kontaktkonfiguration  PCB Pins

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Abmessungen

  • Produkthöhe  10.8 mm [ .425 in ]

  • Produktlänge  20.2 mm [ .795 in ]

  • Produktbreite  10 mm [ .393 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 85

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

  • Leistungstyp  Standard

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube

Weitere

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AX41-M8799A

Literatur