• Relaistyp  HF-Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktsonderfunktionen  Knickflügel

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 64, 178, 357, 1028

  • Ausschaltstrom (A) 2

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 220

  • Spulenleistung DC (W) 0,07, 0,14

  • Spulenspannung (VAC) 3, 5, 12

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000000

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1000

  • Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1.07 @ 100MHz, 1.45 @ 900MHz

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 2

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 2

  • Einschaltstrom (A) 2

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 600

Signalmerkmale

  • Isolierung (HF-Parameter)  -30dB @ 6GHz, -60dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.05dB @ 900MHz, -.15dB @ 3GHz, -.8dB @ 6GHz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (oz) 3

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Nickel

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Kontaktkonfiguration  PCB SMT

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Abmessungen

  • Produkthöhe  10.5 mm [ .413 in ]

  • Produktlänge  14.9 mm [ .586 in ]

  • Produktbreite  7.5 mm [ .295 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 85 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  Bistabil, 1 Spule, Bistabil, 2 Spulen, Monostabil, AC

  • Leistungstyp  Standard

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Trommel

Weitere

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AX41-H519B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten