Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Kontaktanordnung
2 Form C DPDT-CO, 4 Form C 4PDT-CO
-
Kontaktanzahl der Pole
2, 4
-
Kontaktsonderfunktionen
Doppel-/Zwillingskontakte
Elektrische Kennwerte
-
Spulenwiderstand (Ω)
390, 630, 890, 3800, 5800, 9200
-
Ausschaltstrom (A)
.2, 2, 5
-
Eingangsspannung (VAC)
30, 125, 250
-
Eingangsspannung (VDC)
36, 150, 250
-
Kontaktnennstrom (A)
0,2, 2, 5
-
Kontaktnennspannung (VAC)
30, 125, 250
-
Kontaktnennspannung (VDC)
150, 260, 36
-
Spulenleistung DC (W)
1
-
Spulenspannung (VDC)
24, 60, 110
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
36, 150, 260
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
30, 125, 250
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
1000, 500
-
Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
100, 500
-
Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A)
2, 5
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
.2, 2, 5
-
Einschaltstrom (A)
.2, 2, 5
-
Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms)
500
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (g)
30, 35
-
Produktgewicht (oz)
1,232, 1.058
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Ag, Blattvergoldet
-
Kontaktbeschichtungsmaterial
Blattvergoldet, Gold
Klemmenmerkmale
-
Relais-Anschlussart
Stecker
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Stecksockel
-
Produktmontage-Merkmaltyp
Befestigungsbolzen
Abmessungen
-
Produkthöhe
30 mm [ 1.18 in ]
-
Produktlänge (mm)
24, 30
-
Produktlänge (in)
.944, 1.18
-
Produktbreite
19 mm [ .748 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 70
-
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C [ 158 °F ]
-
Umgebungsschutzkategorie
RTV
Betrieb/Anwendung
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
-
Stromform
DC
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton
Weitere
-
Kontaktstrom (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
Spulen-Leistungsklasse (W)
,8 – 1, 1 – 1,5
-
-
-
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AX41-C8422F