Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Kontaktanordnung
1 Form C SPDT-CO, 1A (NO) + 1B (NC), 2 Form A DPST-NO, 2 Form C DPDT-CO, 4 Form C 4PDT-CO, 6 Form C (CO)
-
Kontaktanzahl der Pole
2, 4, 6
-
Kontaktsonderfunktionen
Doppel-/Zwillingskontakte, Einzelkontakt, Vergoldete Klemmen
Elektrische Kennwerte
-
Spulenwiderstand (Ω)
2, 28, 58, 110, 150, 220, 325, 550, 700, 890, 1700, 3200, 4700, 7600, 15000, 20900
-
Ausschaltstrom (A)
.2, 2, 5
-
Eingangsspannung (VAC)
30, 125, 250
-
Eingangsspannung (VDC)
36, 150, 250
-
Kontaktnennstrom (A)
0,2, 1, 1,25, 2, 3, 5
-
Kontaktnennspannung (VAC)
30, 36, 125
-
Kontaktnennspannung (VDC)
150, 36
-
Spulenleistung DC (W)
0,066, 0,14, 0,272, 0,45, 0,602, 0,62, 0,647, 0,654, 0,682, 0,692, 0,727, 0,747, 0,766, 0,806, 0,845, 0,893, 0,948, .2, .4, 1,008
-
Spulenspannung (VAC)
5, 12, 24, 48, 60, 110
-
Spulenspannung (VDC)
5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
36, 150
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
30, 36, 125
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000, 1000000, 10000000
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
1000, 1500
-
Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
1000, 500
-
Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A)
2, 5
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
.2, 2, 5
-
Einschaltstrom (A)
.2, 2, 5
-
Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms)
1000, 500
Signalmerkmale
-
Isolierung (HF-Parameter)
-14.2dB @ 900MHz, -18dB @ 900MHz, -20.7dB @ 900MHz, -30dB @ 100MHz, -31.8dB @ 100MHz, -39dB @ 100MHz
-
Einfügedämpfung (HF-Parameter)
-.02dB @ 100MHz, -.12dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz, -.97 dB bei 900 MHz, -1.9dB @ 900MHz
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (g)
30, 35
-
Produktgewicht (oz)
1.058
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Ag, Blattvergoldet, AgNi+Au, Gold F, Nickel, Nickel-Palladium, Nickel-Titanium
-
Kontaktbeschichtungsmaterial
AgNi-Legierung, Blattvergoldet, Gold
Klemmenmerkmale
-
Relais-Anschlussart
Stecker
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Stecksockel
-
Produktmontage-Merkmaltyp
Befestigungsbolzen
Abmessungen
-
Produkthöhe
30 mm [ 1.18 in ]
-
Produktlänge (mm)
24, 30
-
Produktlänge (in)
.944, 1.18
-
Produktbreite
19 mm [ .748 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 70
-
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C [ 158 °F ]
-
Umgebungsschutzkategorie
RTV
Betrieb/Anwendung
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
-
Leistungstyp
Standard
-
Stromform
DC
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton
Weitere
-
Kontaktstrom (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
Spulen-Leistungsklasse (W)
,6 – ,8, ,8 – 1
-
-
-
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AX41-C8422B