Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Verbindertyp
Stoßverbinder
-
Abdichtbar
Nein
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp
Mehrdrähtig
-
Konfigurationsmerkmale
-
Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp
Einzeldraht
-
Verbinderkonfiguration
Einfach-auf-einfach
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (g)
154.318, 233.686
-
Primäre Produktfarbe
Grau
Kontaktmerkmale
-
Kabelschuh-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Kontaktgrundmaterial
Kupfer
-
Hülsentyp
Geschlossen
-
Kabelschuh-Beschichtungsdicke (µin)
150
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Drahtisolierungshalterung
Ohne
Abmessungen
-
Hülsen-Innendurchmesser (mm)
21.06, 25.17
-
Hülsen-Innendurchmesser (in)
.829, .991
-
Drahtgröße (kcmil)
350, 500
-
Drahtgröße (CMA)
325000 – 378000, 450000 – 550000
-
Produktlänge (mm)
103.12, 120.65
-
Produktlänge (in)
4.06, 4.75
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsoption
Unisoliert
Betrieb/Anwendung
-
Drahtgrundmaterial
Kupfer
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
UL E13288
-
Kompatibilität mit Normen/Standards
UL
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
25
-
Verpackungsmethode
Box
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AM74-AM74J